インフィニオンとDG Matrix、AIデータセンター用電力インフラの進化に向けてSiC技術を活用
ビジネス&財務プレス
- インフィニオンとDG Matrixは、AIデータセンターおよび産業用電力アプリケーションにおけるソリッドステート トランスフォーマー (SST、半導体変圧器) 技術の推進に向けて提携
- SSTは、従来の変圧器を半導体ベースの電子機器に置き換えることで、より効率的な電力変換を実現する高度な電力変換装置
- インフィニオンのSiCパワー半導体によって、DG MatrixのSSTプラットフォームの効率、電力密度、信頼性が向上
2026年3月24日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) と、ソリッドステート トランスフォーマー (SST、半導体変圧器) ソリューションの世界的リーダーであるDG Matrixは、AIデータセンターおよび産業用電力アプリケーションを公共送電網に接続するために必要な電力変換の効率向上に向けて提携しました。この提携の一環として、DG Matrixはインフィニオンの最新世代炭化ケイ素 (SiC) 技術を調達し、同社のマルチポートSSTプラットフォームのInterport™に採用します。これにより、DG Matrixの半導体サプライチェーンが強化され、世界各地で展開されている同社のSSTシステムの効率、電力密度、信頼性が向上します。
インフィニオンのエグゼクティブ バイス プレジデント兼インダストリアル&インフラストラクチャー チーフ セールス オフィサー (CSO) であるアンドレアス ワイスル (Andreas Weisl) は「AIデータセンターや次世代の電化システムは、より高い効率、より高い電力密度、そして妥協のない信頼性を求めています。インフィニオンの最先端のSiCパワー半導体によって実現するソリッドステート技術は、次世代のレベルの性能と価値を提供します。当社の最新世代のSiC技術を通じてDG Matrixを支援し、スケーラブルで高性能な電力インフラの実現に貢献できることを嬉しく思います。DG MatrixのマルチポートSSTアーキテクチャは、電力変換に対する革新的なアプローチを体現しています」と述べています。
SSTは、従来の銅と鉄を用いた変圧器に代わる、半導体ベースの高度な電力変換デバイスです。より高い効率、大幅に向上した電力密度 (小型軽量化) と優れたスケーラビリティを特長としています。従来の変圧器と比較して、最大で14分の1に小型化、40分の1に軽量化されており[1]、より迅速な設置が可能です。また、SSTは電圧や電力品質、エネルギー フローを能動的に制御しながら、公共送電網とAIデータセンターなどのエネルギー集約型の産業用アプリケーションを接続する将来の中核技術です。さらに、送電網から供給される中電圧レベルから、AIデータセンター、電気自動車 (EV) 用充電インフラ、再生可能エネルギー システム、産業用マイクログリッドなどの用途で必要とされる低電圧への直接的な電力変換を可能にします。インフィニオンは、SST向けの世界半導体市場規模が今後5年間で最大10億米ドルに達すると予測しています。
DG MatrixのCEO兼共同創設者であるハルーン イナム (Haroon Inam) 氏は「当社のマルチポート アーキテクチャは、SiCがもたらす性能を最大限に引き出すよう設計されています。インフィニオンの最新世代SiCデバイスは、当社のサプライチェーンを強化するとともに、Interportプラットフォームの効率、電力密度、信頼性を向上させます。本提携は、AIデータセンターおよび電化分野に向けた電力インフラを、より迅速かつ効率的に世界規模で展開するという当社の使命を支えるものです」と述べています。
電化とデジタル化の進展に伴い、AIデータセンターのようなエネルギー消費の大きいアプリケーションが生み出されており、世界の電力需要は増加しています。このような動向に対応するためには、現代の送電網は、安定性を維持しつつ拡張される必要があり、その実現には高性能な半導体技術が不可欠です。DG MatrixのSSTプラットフォームのような次世代の半導体ベースの電力インフラ ソリューションは、よりスマートで効率的かつ信頼性の高い送電網を可能にします。インフィニオンの最新SiCパワー半導体は、これらのプラットフォームを実現するための重要な要素であり、AIデータセンター、EV充電インフラ、再生可能エネルギーシステムやマイクログリッドに求められる効率と電力密度をもたらします。
今後、両社は、DG Matrixがより高電圧に対応したプラットフォームおよび量産体制の拡大を進める中で、次世代SiCデバイスのロードマップにおける連携を継続していきます。DG Matrixの拡大するInterport製品ファミリーにインフィニオンのSiC技術を統合することは、AIデータセンターおよび産業用電力アプリケーション向けに、スケーラブルでレジリエントかつ効率的な電力インフラの世界展開を加速させるという両社の使命を支えるものです。
[1] 本比較は、高周波変圧器を用いた2段構成のマルチモジュラー インバーターに基づくものであり、インフィニオンの推定によるものです。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon's silicon carbide power semiconductors will enhance efficiency, power density and reliability of DG Matrix's solid-state transformer platform
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infgip202603-075