指の上のマイクロチップ

「移動する目標物」の課題を解決: proactivaudioとインフィニオンがフィリップスのSpeechMike Ambien Wearable AIアシスタントにクリアな音声を提供

Internet of Things

急速に進化する音声テクノロジーの分野で、最先端のアルゴリズムがその潜在能力を最大限に発揮するには、同等の能力を備えたハードウェアが必要です。この現実が、インフィニオンとその提携パートナーであるproactivaudioによる最新の成功事例の基盤となっています。proactivaudio の高度なオーディオ信号処理と、インフィニオンの高精度MEMSマイク技術を組み合わせたコラボレーションにより、Philipsのプロフェッショナル ディクテーション ソリューションの認定ライセンス パートナーである Speech Processing Solutions が、最新のイノベーション Philips SpeechMike Ambient Wearable AI Assistant をリリースできるようになりました。

移動中のプロフェッショナルにとって、一分一秒が重要です。慌ただしい日々の職場環境で、医師たちは静かなオフィスでの業務から騒がしい病棟での診察まで、さまざまなダイナミックなシナリオに直面しながら常に動き回っています。ドキュメント作成は不可欠ですが、座って入力する時間を確保するのは不可能になりつつあります。彼らには、デスクに縛られることなく即座に記録できるように、動きに合わせて適応するソリューションが必要でした。

新しいPhilips SpeechMike Ambientは、業界を問わず、音声によるドキュメント作成を革新するよう設計されています。このデバイスは、proactivaudio のエンジニアリングにより、ウェアラブル、ドッキング、またはテーブル上でのハンズフリー録音に対応するため、ユーザーは自由に移動できます。

PSM5000 Philips

この柔軟性を実現するため、proactivaudioは次の機能を備えた高度なソフトウェア スタックを導入しました。

  • 適応ビームフォーミング:このテクノロジーは、複数のユース ケースとシナリオに対応し、医師などの話者が座っているか、立っているか、または動いているかに応じて、マイクロフォン アレイが即座に適応できるようにします。
  • 高度な音声処理:このシステムでは、シングル ユーザー モードで会話の録音や周囲音声を除去でき、変化が大きく、ノイズの多い臨床環境でも、より高い精度を実現します。スマートフォンや一般的なマイクをはるかに上回る性能を発揮します。

効率性:このソリューションは軽量なファームウェアを利用しており、1回の充電で最大10時間の録画が可能です。長時間勤務に重要な機能です。

これらの複雑なアルゴリズム、特にアダプティブ ビームフォーミングを効果的に実行するには、ハードウェア基盤が完璧でなければなりませんでした。proactivaudioはアレイの厳格な処理要件を満たすため、インフィニオンの IM69D120 XENSIV™ MEMSマイクロフォンを推奨し、設計に採用しました。

アルゴリズムを高精度で機能させるには、マイクロフォンの許容誤差変動が非常に低く、信号対雑音比 (SNR) が高いことが必要でした。インフィニオンのMEMS技術は、proactivaudio の複雑な音響ソフトウェア コンセプトをコンパクトなバッテリー駆動デバイスに組み込んだ、実用的なものにするのに必要な一貫性と音響性能を実現しました。

proactivaudioのインテリジェント ソフトウェアと インフィニオンの堅牢なハードウェアの相乗効果により、音声認識向けに「完璧な録音品質」を保証するデバイスが誕生しました。フィリップスの最新製品 インフィニオン パートナー エコシステムの付加価値を強調 設計上の課題を克服: proactivaudio のような専門のソフトウェア エキスパートと適切なハードウェア基盤を組み合わせることで、フィリップスのようなお客様が複雑なエンジニアリング上の課題を克服し、次世代のオーディオ アプリケーションの開発を加速できるようになります。最も必要としている医師を支援するイノベーションです。

proactivaudioのロゴ

proactivaudioは、音声インターフェースと通信用に 機械学習を活用したリアルタイム オーディオ処理を専門とする企業です。同社のソリューションは、ノイズ低減、エコーキャンセル、音声拡張を組み合わせて従来のDSPを上回り、エコー/ノイズ、音源分離、IoT音声インターフェースのニーズを解決します。

プリファード パートナー