指示を待つのではなく、ニーズを先読みして応える家を想像してみてください。これは、HTECとインフィニオンが開発した新しいスマートホームのショーケースによって示された現実です。HTECは単なる自動化を超えて真の状況認識を実現し、インフィニオンの多様なセンサーエコシステムを活用することで、居住者にシームレスに適応する生活空間を創出しています。これは単なるガジェットの集合体ではなく、家そのものが知的なパートナーとなる一体化されたシステムです。
このソリューションは、部屋ごとに最適な体験を提供できるように特定のセンサーを活用し、部屋を移動するたびに所有者と自然にインタラクションする住宅体験を生み出します。
- スムーズな到着: 体験は、一歩足を踏み入れる前から始まります。XENSIV™ BGT60UTR11AIP 60 GHzレーダーセンサーを使用することで、ガレージドアシステムは車の接近をインテリジェントに検知して自動的に開きます。レーダーは単なるスイッチではなく、正確に距離を推定し、挟み込み防止センサーなどの高度な安全機能を実現します。これにより、障害物を検知した場合に、ドアを瞬時に停止させます。
- 自動追尾型照明: 生活空間に足を踏み入れた瞬間から、物理的なスイッチは不要になります。XENSIV™ BGT60LTR11AIP自律型レーダーは、人の存在を検知して瞬時に室内を照らし、PIRセンサーの代替として機能します。ここでHTECはさらに一歩進み、手を空中で振るだけで、微細な動きを検知するXENSIV™ BGT60TR13C 60 GHzレーダーセンサーの機能を利用できます。このFMCWセンサーは、微妙な手のジェスチャーを、確実に検出可能なコマンドに変換し、コントロールパネルに触れずに照明の明るさや色温度を調整できます。こうしたインテリジェントな照明はエネルギー効率にも優れ、消費電力を最小限に抑えます。
- 家庭空間における新たな文脈認識: セキュリティは目に見えない形でバックグラウンドで動作し、家に「聴覚」の感覚を与えます。PSOC™ 6 MCU上で動作するDeepcraft MLモデルを搭載したXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、知的な守護者として機能します。従来の音響センサーとは異なり、このエッジAIソリューションは音声パターンを分析して特定のイベントを検知し、家が音環境に応じて適切に反応できるようにします。
これらのセンシングを統合するのが、当社のPSOC™ Edgeマイクロコントローラーです。住宅全体のセンサーノードからのリアルタイムデータを集約する中枢として機能します。この集中型GUIは住宅全体の状態を一目で可視化し、複雑なセンサーネットワークをシンプルで洗練されたインターフェースとして提示します。
HTECとの今回のコラボレーションは、真に直感的なスマートホームというビジョンが、ついに技術的に実現可能となったことを示しています。インフィニオンの先進的なレーダー、環境、オーディオセンサー技術が最新の接続規格に対応した強力なエッジ処理と統合されることで、生活空間とユーザーのニーズの間にある障壁が取り払われます。その結果、単なる「スマート」ではなく、知覚し適応し、真に知的な住宅が実現します。安全性の向上、エネルギー利用の最適化、快適性の向上など、次世代の住宅は単に観察したり応答したりするだけでなく「理解」します。最も注目すべき点は?これらすべてが自然に行われ、利用者は本当に大切な「生活」に向き合えます。
HTEC Group Inc.は、ソフトウェアと組み込みハードウェアにわたる戦略的エンジニアリングを提供するAIファーストのグローバル企業であり、20以上のエクセレンスセンターを通じて大手企業を支援しています。