精密な位置合わせや短いケーブルは忘れてください。当社の提携パートナーであるAWL-Electricityは、インフィニオンのCoolGaN™ソリューションを活用し、物体 (例:金属) 越しに、距離が離れていても、さらには移動中でも、動作するワイヤレス給電および充電を提供します。
長年、「ワイヤレス充電」といえば、充電パッド上のごく特定の位置にデバイスを置くことを意味してきました。便利ではあるものの、真にケーブルから解放されたとは言えませんでした。現在、AWL-Electricity (AWL-E) はその定義を変えつつあります。同社独自のシステム設計IPとインフィニオンのパワー製品ポートフォリオを組み合わせることで、従来の制約を克服し、機能性の新たなベンチマークを打ち立て、用途全体での適用範囲を大幅に拡大する次世代ワイヤレス給電ソリューションを開発しました。
最適な環境下で、DC-DC効率92%のワイヤレス給電と、ミスアライメント許容度50%を実現するには、卓越したスイッチング性能が必要です。AWL-Eは、堅牢なインフィニオンの基盤上にプラットフォームを構築することで、過酷な環境下でも信頼性の高い電力供給を維持します。
このシステムは、CoolGaN™高電圧スイッチ (IGOT65R035D2、IGLT65R035D2、IGOT65R055D2) を統合し、長距離送電に必要な高速スイッチング周波数に対応しています。これらをOptiMOS™ 5シリコンMOSFET (BSC07N10NS5ATMA1) と組み合わせて昇降圧変換を制御し、発熱を最小限に抑えた高効率なパワーステージを実現します。これにより、ハードウェアを壁、家具、または密閉された産業用ロボット内部に安全に組み込むことができます。
AWL-Eの共同創設者で副社長兼事業開発ディレクターのフランシス ボーシャン=ヴェルドン (Francis Beauchamp-Verdon) 氏は次のように述べています。
「インフィニオンは、強力なエコシステムこそが最終的に今日の電力ニーズを解決するという認識のもと、お客様を独自のファミリーの一員として迎え入れてくれます。インフィニオンのGaNトランジスター、評価ボード、そしてパートナー連携の機会が、当社のGaNベースのMHz 帯非接触給電システムの受け入れを後押ししました」
両社は協力して、多様な業界ニーズに対応できる汎用性の高いプラットフォームを開発しました。
(一部の製品は中国では販売されていません)
発熱がほぼゼロで、ミスアライメント許容度が高く、金属越しに伝送できるという独自の特長を備えたAWL-Eの技術は産業機器、自動車、民生用電子機器市場で新たな可能性を切り拓きます。特に、競合するWPTソリューションでは対応できない密閉ケース体で効果を発揮します。
- 高出力システム (約1.2 kW) : 集中的な1:1 (送信機1台に対し受信機1台) または1: 2の給電を実現します。
- 長距離システム (1:N) : 単一の送信機から長距離 (最適な環境では最大約1.5 m以上) で複数の受信機に同時に給電する、ワイヤレスの「電力バブル」を生成します。
高出力システム
長距離システム
産業分野:スマートファクトリーを支える
ダウンタイムやケーブルメンテナンスにコストがかかる環境において、AWL-Eの技術は未来の工場を支える力となります。
- 動的フリート (AGVおよびAMR) : 高出力により走行中の充電が可能になり、ドッキングによる停止時間をなくして運用ROIを最大化します。
- ヒューマノイド: ワイヤレス給電を活用し、配線が摩耗することなく、360°の動きを実現します。
- IoTセンサー: 長距離伝送によりケーブルやバッテリーが不要になり、重要なセンサーを過酷な環境から完全に密閉して保護します。これにより、途切れることのないデータ収集を実現します。
モビリティ:無制限システム
AWL-Eの技術は、複雑な配線ハーネスを不要にし、未来のモビリティを実現します。
- 自律充電 (ドローンおよびLEV) : 高出力パッドによりUAVや軽量電気自動車の充電を自動化し、手動での介入を不要にします。
- 自動運転センサー: 長距離 1:N伝送により、配線が届かない場所でも複数のセンサーに同時に給電できるため、複雑な配線やバッテリー交換が完全に不要になります。
家電製品:場所を選ばない自由
スマートホーム向けに、AWL-Eはケーブルの煩雑さやバッテリー切れの不安をなくし、目に見えない電力インフラを実現します。
- 完全統合 (ノートパソコンおよび周辺機器) : 木材、石材、ポリマーに埋め込んだ高出力送信機により「メンテナンスフリー」な体験を提供します。壊れやすいポートを使わず、また、家具のデザインを変えることなくデバイスをシームレスに充電できます。
- バッテリー不要のスマートホーム (携帯電話、IoT機器、ウェアラブル端末) : 長距離 1:N伝送により、半径1.5 m以内で最大20台のデバイスに同時に給電し、バッテリー切れの不安を解消するとともに、電子廃棄物を大幅に削減します。
このパートナーシップとそこから生まれるソリューションは、私たちが電力とどのように関わるかを根本から変えるものです。AWL-Eとインフィニオンは、エネルギーを物理的なプラグから切り離すことで、単に配線をなくすだけでなく、ワイヤレスが有線と同じくらい魅力的になり得ることを示しています。最大92% の効率と50% のミスアライメント許容度により、デバイスが完全に位置合わせされていない場合でも、エネルギーの無駄を最小限に抑えます。これらを組み合わせることで、新たなレベルの自律性が実現します。走行中に移動しながら充電でき、停止する必要のないAGV (無人搬送車) であれ、あらゆるデバイスに目に見えない形で電力を供給するスマートホームであれ、この技術により、必要なエネルギーを常に利用できます。シームレスで持続可能、そして完全にケーブルに縛られないエネルギー供給です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
AWL-Electricityは設計会社兼システムインテグレーターで、従来の誘導方式の限界を克服した次世代ワイヤレス電力ソリューションを開発しました。自動車、産業機器、民生用電子機器のユースケースに合わせた適用 (アダプテーション) を提供しています。