当社の提携パートナーであるKwanghua Innovative Technologyは、シングルステージPFCフライバックLED定電圧ドライバ ソリューションを導入しました。インフィニオンのICL8830コントローラーとCoolGaN™テクノロジーを、Kwanghuaが持つLEDドライバ設計に関する深い専門知識と組み合わせることで、高い効率とコンパクトなフォーム ファクターとを実現し、商業用および住宅用の照明におけるスリムな設計、省エネに対する最新の要件を完全に満たします。
この共同ソリューションは、50~150 Wの電力範囲をカバーするように設計されており、さまざまな性能要件とコスト要件に最適化された、柔軟な構成を備えています。たとえば、120 W設計向けのソリューションにはインフィニオンのIGLR65R140 CoolGaN™トランジスタが統合されており、優れた効率、熱安定性、長期的な信頼性が確保されています。
(一部の製品は中国では販売されていません)
シングルステージPFCフライバック トポロジーにより、システム設計が簡素化され、高いパフォーマンスが実現します。ソリューションの主なハイライトは次のとおりです。
- 高周波での高効率: 91%を超えるシステム効率を実現し、無駄なエネルギーを削減し、熱ストレスを軽減します。
- コンパクトなフットプリント: 製品サイズを最大36% 削減し、スリムでスタイリッシュな照明フォーム ファクターをサポートします。
- 柔軟なスケーラビリティ: ICL8830をインフィニオンのさまざまなランジスタと組み合わせることで、広い電力範囲 (50~150 W) をカバーし、OEMに設計の柔軟性を提供します。
- 強力な保護機能: 出力過電圧、過電流、過熱に対する安全装置が統合されており、実際の状況で安定した動作を保証します。
- 実用的なリファレンス デザイン: たとえば、80 W構成は176~264 V AC入力をサポートし、信頼性の高い48 V/1.60 A出力を提供するため、日常的な照明アプリケーションに適していることがわかります。
重要なのは、CoolGaN™テクノロジの使用により、従来のシリコン ソリューションと比較して、スイッチング周波数が大幅に向上し、電力密度が向上し、効率が向上することです。このため、このジョイント設計は、エネルギー節約とコンパクトなサイズが重要な要素となる次世代照明アプリケーションにとって特に魅力的なものとなります。
インフィニオンの高度な半導体をKwanghuaのドライバ設計に統合することにより、共同ソリューションは、さまざまな照明アプリケーションの効率、拡張性、信頼性のバランスを実現します。
この共同ソリューションの中核となるのは、高周波スイッチング操作向けに特別に設計された当社のICL8830コントローラーです。擬似共振 (QRM) 駆動により、高周波ドレイン振動を検出し、低遅延で効率的なスイッチングを実現できるため、特にGaNベースの高周波動作に適しています。
ICL8830は、SSR-CVフライバック トポロジーを活用し、従来のPSR設計に比べて次のような重要な利点を提供します。
- 簡素化された変圧器設計
- 追加の放電回路なしで直接出力電圧を検知
- リーク電流、BOMコスト、スタンバイ電力消費の削減
- 製品サイズを最大36%削減 — プレミアム照明アプリケーションに不可欠
パフォーマンス面では、ICL8830は広い負荷範囲にわたって優れた力率と低いTHDを保証し、バースト モード動作により軽負荷時またはスタンバイ時の消費電力を削減します。柔軟な起動回路設計により、システム開発者はコストとパフォーマンスの適切なバランスを実現できます。
このコラボレーションは、エコシステム パートナーシップの強みを強調するものです。インフィニオンは高度な半導体技術を提供し、KwanghuaはそれをLED照明市場向けの顧客対応型でエネルギー効率の高いソリューションに変換します。これにより、両社は共同の顧客ベースにおいて、製品の市場投入を大幅に加速できるようになります。私たちは協力して、地球規模の持続可能性と省エネ目標をサポートする、よりスマートで環境に優しくコンパクトな電源ソリューションを実現しています。