GaNテクノロジーの急速な進化により、パワーエレクトロニクスの状況は一変し、コンパクトで高効率、かつコスト効率に優れた充電器とアダプターのソリューションの開発が可能になりました。世界の民生用エレクトロニクス市場が拡大し続けるにつれ、高度なGaNベースのテクノロジーに対する需要が高まり、イノベーションと成長の新たな機会が生まれています。しかし、この成長は、GaNデバイスの理解とシステム レベルでのこの新しいデバイスの活用に関してさらなる専門知識が必要になるなどの課題ももたらします。
GaNベースの充電器およびアダプター ソリューションに関する豊富な専門知識を持つ専門ソリューション設計プロバイダーであるConquerは、競争の激しい充電器およびアダプター市場で2つの重要なソケットを無事に取り戻すことで、インフィニオンとのパートナーシップをさらに強化しました。この提携により、Conquerの設計専門知識と インフィニオン の最先端のGaNコンポーネントが融合され、革新と成長を促進する強力な相乗効果が生まれます。Conquerは、インフィニオン の最先端の650V CoolGaN™トランジスタ (IGLR65R140D2) と革新的なハイブリッド フライバック コンボIC (XDPS2221) を活用して、主要な市場の要求に効果的に対応し、120Wから240Wの高性能な電力出力を実現しました。
(一部の製品は中国では販売されていません)
Conquerの新しいデザインの主なハイライト:
- コンパクトな設計: 高周波GaN技術を活用することで、このソリューションは従来のシリコンベースの設計よりも大幅に高い0.974 W/cm³の電力密度を実現し、民生用電子機器のアプリケーションに最適な、よりポータブルでスペース効率の高い設計を可能にします。
- 効率の向上: 平均効率94.6%。GaNベースの設計では、この数値は注目に値すると考えられており、電力損失と発熱を最小限に抑え、消費者の進化するニーズを満たすために重要な優れたパフォーマンス、信頼性、および長寿命を実現します。
- コスト削減: 最適化された設計と効率的なリソース利用により、システム全体のコストが約10% 削減され、充電器とアダプターの競争力が高まり、消費者向け電子機器やアフターマーケット充電器分野のお客様にとって魅力的な製品となっています。
- カスタマイズ: さまざまなエンドユーザーのニーズに合わせて設計をカスタマイズし、エンドユーザーの最終製品のG2Mを加速します。
Conquerとインフィニオンのコラボレーションは、高いパフォーマンスの成果に加えて、エコシステム パートナーとのパートナーシップの成功を示すものです。この協力モデルは、アフターマーケット顧客のG2M活動を加速し、インフィニオンと当社のパートナーがより多くの市場シェアを獲得できるようにすることで、幅広いアフターマーケット顧客に利益をもたらします。まさにトリプルウィンです!
インフィニオンのGaN事業管理責任者であるアレクサンダー・サミ氏は、「Conquerとのこのビジネスの勝利は、イノベーションに対する両社の共同の取り組みを強調するものであり、充電器およびアダプター市場の顧客に両社の協力的なアプローチがもたらす大きな競争上の優位性を実証しています」と強調しています。
インフィニオンとConquerの戦略的提携は、GaNテクノロジーの応用における新たなベンチマークを確立し、GaN製品が民生用電子機器やアフターマーケット充電器の分野で革新と成長を促進する可能性を示しています。このパートナーシップは、GaNテクノロジーの可能性の限界を押し広げ、顧客に大きな価値を提供します。