インフィニオンのXENSIV™ BGT60UTR11AIPレーダーセンサーを搭載
インフィニオンの提携パートナーであり、レーダー センサー モジュールの大手サプライヤーであるRFbeamは、V-LD1モジュールを使用した統合信号処理機能を備えた、使いやすい60 GHz FMCW距離レーダー センサーを提供しています。
V-LD1モジュールについて
このモジュールは、アナログまたはデジタル信号処理に関する特別な知識を必要とせずに、さまざまなアプリケーションに適応できるため、システム統合が迅速化され、市場投入までの時間が短縮されます。スイープ帯域幅と送信周波数は内部で制御され、さまざまなアプリケーションの要件に合わせて設定を選択できます。
- 小型で低コストのデジタル60 GHz FMCWレーダー距離センサーで構成されています
- 最大50 mまで、mm単位の精度で正確な距離測定を提供します (媒体と使用するレンズによって異なります)
- 超小型SMDフォームファクター (12 mm × 16 mm)
- 超低消費電力と高速起動時間を実現します。
モジュール自体のビーム幅は172×60度です。ただし、RFbeamは、タンク レベル計測アプリケーションに最適な、ビームを8 × 8度に焦点を合わせるプラスチック レンズと組み合わせた評価キットも提供しています。
- 中央にV-LD1センサーを搭載したPCBで構成されています
- 外部電源を必要とせず、シンプルなUSB接続でPCに簡単に接続できます。
V-LD1モジュールの利点
- シンプルな統合を実現する単一の1.8 V電源を提供
- プラスチックレンズと組み合わせることで、より長い検出距離を実現できます。
- シリアルUARTインターフェース経由の距離出力とRAWデータ読み出しサポート (距離スペクトル、ADC値)
- ファームウェアアップデート用の統合ブートローダー
このモジュールは、次のような幅広いアプリケーションに適応できます。
- タンクレベル計測
- 水位測定
- 交通量のカウントと分類
- 産業周辺監視
- ドローンの障害物回避と高度計
- 産業用ロボットおよびサービスロボットの衝突防止
V-LD1評価キットでは、RFbeamはすべてのセンシング パラメーターを変更できるGUIを含む包括的なソフトウェアを提供します。変更されたパラメーターの影響は、ソフトウェアのリアルタイム ビューで直接確認できます。コントロール パネルには、測定データを詳細に分析するためのさまざまなビューが用意されています。さらに、すべての測定データを記録し、ソフトウェアで直接再生して、センサーなしでオフラインでさまざまなアプリケーション シナリオを調べることもできます。
RFbeamは、標準製品とカスタマイズされたサービスを提供する、レーダー ソリューションの信頼できるパートナーです。同社の専門知識は、レーダーアプリケーション、短距離マイクロ波技術、カスタム開発にわたります。RFbeamは、アンテナ設計、信号処理、ファームウェア開発、認証サポート、設備の整ったRFラボなどの機能を備え、最適化された準拠ソリューションを提供します。