NVIDIA Jetson™は、100万人を超える開発者が活用する、最先端のAIコンピューティング プラットフォームです。インテリジェント マシンのメーカーやAI開発者は、学習済みAIモデル、開発者用のソフトウェア開発キット (SDK)、Jetsonの全ラインナップにわたるクラウドネイティブ テクノロジーのサポートにより、ロボティクス、AIoT、スマートシティ、ヘルスケア、産業用アプリケーションなどを対象とした組み込みデバイスやエッジ デバイス上に、高品質のソフトウェア定義機能を構築して展開できます。メーカーや開発者は、クラウド ネイティブなサポートにより、JetsonベースのエッジAIデバイスで頻繁な改善を実施し、精度を向上させ、最新の機能を使用できるようになります。
次世代のNVIDIA® Jetson Orin™モジュールは、15 Wから60 Wの間で電力を設定可能で、最大275 TOPSのAIパフォーマンスを発揮します。これにより、同じコンパクトなJetson AGX Xavier™やその他の自律マシンの最大8倍の性能を実現しています。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi & comboポートフォリオには、安全で堅牢なソリューションの製品ファミリーを取り揃えており、優れたIoTエッジ製品の迅速な市場投入を可能にします。インフィニオンは、NVIDIA Jetsonプラットフォームと互換性のある複数の高性能Wi-Fi 6/6Eソリューションを提供しており、市場で実績のあるWi-FiおよびBluetooth通信をNVIDIA Jetsonエコシステムにもたらします。AI対応エッジ デバイスは、インフィニオンのAIROC™製品を使用することで、安定した接続、低消費電力、低レイテンシ、シームレスなデータ ストリーミングが可能になります。
詳細はこちら
開始するには:
- AIROC™ CYW5459x (Wi-Fi 5、2x2 MIMO、Bluetooth 5.1)
- AIROC™ CYW4373 (Wi-Fi 5、1x1、Bluetooth 5.2)
- Linux ドライバ / ソフトウェア(Orin™ドライバはリクエストに応じて利用可能)
- Jetsonウェブストア
ほとんどのユースケースでは、エッジAIはクラウドまたはエッジでのAI処理の組み合わせになります。無線アップデートを通じてさまざまなAIモデルを展開するなどのデバイス ライフサイクル管理は、完全なエッジ コンピューティング デバイスでも重要な要件です。こうした要件は、OTAを超えて、デバイス管理、デバイス追跡、デバイスの健全性にも及びます。インフィニオンの堅牢なコネクティビティは、AIROC™チップとモジュールのポートフォリオによって実現されており、デバイスのライフサイクル管理に不可欠です。
AIROC™ CYW5557x Wi-Fi 6/6E MIMO、Bluetooth 5.2
AzureWave
住所:
NVIDIA
2788 San Tomas Expy、サンタクララ、CA 95051
お問い合わせ: jetsonpartnersupport@nvidia.com