当社のプリファード パートナーであるSugrは、高性能インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクIM69D130を4つ搭載した3 in 1ハイブリッド スピーカーフォン、ラップトップ ハブ、ボイス レコーダーを発売しました。新しいHiDockは、非常にクリアな全二重通信を提供します。世界をリードするDSPアルゴリズムと4K HDMIディスプレイ拡張機能を組み合わせています。Sugrの新製品は、100 Wの電力供給により、スタジオ品質のオーディオ録音を市場にもたらします。
HiDockは、家庭やオフィスでの使用に適したコンパクトなデバイスで、デバイスのシームレスな連携を可能にし、強化されたオーディオ体験を実現します。高度な音声コマンドのヒット率、オーディオ品質、優れたユーザー エクスペリエンスは、次の機能によって実現されます。
- 特許出願中のVoiceZoom™アルゴリズムは、最大45 dBのバックグラウンド ノイズを低減し、優れた音声キャプチャを実現します。
- 騒がしい環境でも、最大5メートル離れたチームに声がはっきりと聞こえます。
- 高精度の音声ビームとノイズ抑制
- リモート会議中にはっきりと聞き、はっきりと聞き取れます。ノートパソコンに縛られる必要はありません。
- 音声ユーザーインターフェース (VUI) アルゴリズムへの最適なオーディオ生データ入力
- スピーカーからの音楽は高品質の音声信号のキャプチャに影響を与えません
- 窓やドアの開閉などで生じる圧力変動に対する耐性
- 最大500時間の内蔵ストレージで重要な会議やアイデアを簡単に記録できます。
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、既存のオーディオ チェーンの制限を克服する新しいパフォーマンス ベンチマークを導入します。そのパフォーマンスは、ノイズ環境でも5メートルの音声ピックアップ範囲を実現し、コンパクトなサイズで微調整された強力なオーディオを実現する鍵となります。IM69D130は、低い自己ノイズ (高いSNR) 、広いダイナミック レンジ、低い歪み、高い音響過負荷ポイントが求められるアプリケーション向けに設計されています。このマイクは、遠距離および弱い音声信号のピックアップをサポートします。高度なオーディオ アルゴリズムによるオーディオ ビームの正確なステアリングが可能になり、HiDockに最適です。バッテリー駆動のスピーカーなどの特定の電流消費要件に合わせて、さまざまな電源モードを選択できます。
画像: 音声ユーザー インターフェース (VUI) は消費者市場だけでなく、ビジネスや産業のソリューションにも応用されています。
最近では、さまざまな業界がソリューションに音声ユーザー インターフェース (VUI) を組み込んでいるため、VUIを備えたデバイスの数が飛躍的に増加しています。XENSIV™ MEMSマイクと最先端のオーディオ処理は、音声制御デバイスを日常の状況に真に対応させるための重要な要素です。インフィニオンのVUIパートナー ネットワークは、スマート スピーカーから会議システム、スマート ホーム アプライアンスまで、幅広いデバイスの開発と統合を促進することを目指しています。
HiDockの詳細については、以下をご覧ください。