スウェーデンの提携パートナーであるBL!XTは、ソリッドステート技術を使用して、電力の完全なソフトウェア制御を可能にすることを目指しています。BL!XTは、インフィニオンのCoolMOS™ S7を採用し、IEC認証を取得した市場初の小型ソリッドステート回路遮断器 (SSCB) 、Blixt Zeroを開発しました。
スマートSSCBは、機械式回路ブレーカーよりも1000倍高速に、電力制御と大電流遮断を行うことができます。デジタルデバイスであるため、リアルタイム計測、リモート制御、プログラミング機能も備えています。これらの機能は機械式回路ブレーカーには備わっておらず、高価な追加デバイスによってのみ実現できます。
Blixtのビジョンは、需要と供給の変化にリアルタイムで対応できる完全に動的なネットワークを実現することです。これにより、電力の使用効率が大幅に向上し、インフラの耐久性と安全性が向上します。
ますます多様化するエネルギー源とピーク負荷の組み合わせに対応できるよう電力網をサポートする、より高速で安全かつスマートな回路ブレーカーに対する需要が世界中で高まっています。ソリッドステート回路遮断器は、ACとDCの両方においてより安全で、より柔軟で、信頼性の高い電力網をサポートする重要な部分となり、電気の生産、管理、消費の方法に革命をもたらします。
インフィニオンは、電力コンポーネントに加えて、電源、マイクロコントローラー、センサー、安全およびセキュリティデバイス、IoT機能など、関連するすべてのシステムデバイスに貢献しています。この第1世代に基づいて、SSCB機能セットの強化とシステム コストのさらなる最適化が次の計画ステップになります。