A/D入力ライン75 channels
-
CAN ノード8
-
CPUDual ARM Cortex-M7
-
DMAチャネル3 DMA controllers with 166 channels
-
DSP機能Yes
-
Frequency (最大)250 MHz
-
I/O 動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
SRAM (キャッシュ含む)384 KByte
-
SRAM384 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
グリーン製品Yes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUARTI²CI²SSPI
-
シリアルI/Oインターフェース14
-
セカンダリ コアARM Cortex-M0+
-
タイミングI/Oピン75 channels
-
ハロゲンフリーYes
-
パッケージPG-TQFP-100
-
パワーモードSix power modes
-
ファミリーXMC7100
-
フラッシュ2112 KByte
-
プログラムメモリ2112 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
認定Industrial
-
追加機能Crypto, 1 x Ethernet 10/100
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC7100D-F100K2112AA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TEQFP-100 (002-28239) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TEQFP-100 (002-28239) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Single/Dual 250-MHz Arm® Cortex®-M7 and 100MHz Cortex®-M0+
- Up to 4-MB Flash, up to 768-kB SRAM
- 7-V to 5.5-V Supply Voltage
- Up to 125°C extended temperature range
- Interfaces: up to 8-ch CAN FD, up to 11-ch SCB
- eMMC, SMIF (QSPI/HS-SPI), 1-ch 10/100 Mbit Ethernet
- ADC: up to 72-ch, 12-bit with 3x successive approximation ADC (SAR ADC) units
- Timers: up to 12-ch 16-bit motor control, 63-ch 16-bit timer/counter/pulse-width modulation (TCPWM) and 8-ch 32-bit TCPWM
- Event Generation Timer
- Available packages: QFP-100, QFP-144, QFP-176, BGA-272
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.