トポロジーInductive
-
トランスミッター/レシーバーTransmitter
-
ファミリーXMC SC
-
出力電力 (最大)15 W
-
認証Qi-certified
|
OPN
|
XMC6521SCQ040XAAXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 32-bit ARM Cortex-M0 CPU Core
- MATH coprocessor
- SRAM (with parity)
- Flash (with ECC)
- 3.3V or 5V , power on reset and detector
- On-chip clock monitor
- External crystal oscillator support
- Window watchdog
- Real time clock module
- Pseudo random number generator
- Four USIC channels, usable as
- UART (115.2 kb/s)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.