A/D入力ライン (incl. FADC)26
-
CAN ノード6
-
CPUARM Cortex-M4
-
DMAチャネル12
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーション (Data-Flash)Emulated
-
Frequency (最大)144 MHz
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)276 KByte
-
SRAM276 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプI²S, I²C, UART, SPI
-
シリアルI/Oインターフェース6
-
セカンダリ コアN/A
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)32
-
タッチ/LEDマトリックス制御Yes
-
デジタルI/Oピン119
-
パワーモードclock gating possible
-
ファミリーXMC4800
-
フラッシュ1536 KByte
-
プログラムメモリ1536 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
認定Industrial
-
追加機能USB, EtherCAT®, Ethernet 10/100 Mbit/s, SD/MMC
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC4800F144K1536AAXQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 360 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ARM ® Cortex®-M4 @ 144MHz
- 1536kB Flash, 276kB RAM
- Data and IP Protection on Flash
- Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
- EtherCAT ® node
- 6 x CAN nodes
- EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
- 6chan USIC (config to SPI,UART,IIC,IIS)
- External Bus Unit
- 4 x 12-bit ADC, 26 input channels
- 2 channel 12bit DAC
- 4 channel ∆Σ Demodulator
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.