XMC4800-E196F1536 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4800-E196F1536 AA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4800-E196F1536 AA
XMC4800-E196F1536 AA
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    26
  • CAN ノード
    6
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    12
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション (Data-Flash)
    Emulated
  • Frequency (最大)
    144 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    276 KByte
  • SRAM
    276 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, I²C, UART, SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    32
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    155
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4800
  • フラッシュ
    1536 KByte
  • プログラムメモリ
    1536 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 85°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    USB, EtherCAT®, Ethernet 10/100 Mbit/s, SD/MMC
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC4800E196F1536AAXQMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1134
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1134
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The XMC4800 device is a member of the XMC4000 family of microcontrollers based on the ARM Cortex-M4 processor core. The growing complexity of today's energy efficient embedded control applications are demanding microcontroller solutions with higher performance CPU cores featuring DSP and FPU capabilities. First-ever EtherCAT ® node on anARM ® Cortex ®-M microcontroller with on-chip flash and analog/mixed signal capabilities.

特長

  • ARM ® Cortex ®-M4 @ 144MHz
  • 1536kB Flash, 276kB RAM
  • Data and IP Protection on Flash
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • EtherCAT ® node
  • 6 x CAN nodes
  • EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
  • 6chan USIC (config to SPI,UART,IIC,IIS)
  • External Bus Unit
  • 4 x 12-bit ADC, 26 input channels
  • 2 channel 12bit DAC
  • 4 channel ∆Σ Demodulator
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ