XMC4504-F100F512 AC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4504-F100F512 AC

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4504-F100F512 AC
XMC4504-F100F512 AC
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    18
  • ADCモジュール数
    4
  • CAN ノード
    0
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    14
  • DSP機能
    Yes
  • Frequency (最大)
    120 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    128 KByte
  • SRAM
    128 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    LIN, I²S, I²C, SPI, UART, CAN
  • シリアルI/Oインターフェース
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    26
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    50
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    55
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4500
  • フラッシュ
    512 KByte
  • プログラムメモリ
    512 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    USB
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC4504F100F512ACXQMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XMC4500 combines Infineon's leading-edge peripheral set with an industry-standard ARM® Cortex®-M4 core resulting in a power pack for energy-efficient industrial applications.XMC4500 controllers feature a configurable peripheral set that allow to tailor the device to specific application needs. To capitalize fully on this flexibility, Infineon offers an industry-proven development environment DAVE™ that greatly eases SW development.

特長

  • ARM® Cortex®-M4 120MHz , DSP MAC & FPU
  • IEEE 1588 compliant Ethernet MAC
  • CPU Frequency: 120MHz
  • eFlash: 512kB including hardware ECC
  • 160kB SRAM
  • Package: PG-LQFP-100
  • USIC6ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
  • 3x CAN, 64 MO
  • 4x ΔΣ-Demodulator
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • Long-term availability with >15 years
  • Temperature range: -40°...........85°
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ