A/D入力ライン8
-
CAN ノード2
-
CPUARM Cortex-M4
-
DMAチャネル8
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
Frequency (最大)80 MHz
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)40 KByte
-
SRAM40 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプSPI, I²S, I²C, UART
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
セカンダリ コアN/A
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)16
-
タッチ/LEDマトリックス制御Yes
-
デジタルI/Oピン30
-
パワーモードclock gating possible
-
ファミリーXMC4200
-
フラッシュ256 KByte
-
プログラムメモリ256 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 85°C
-
認定Industrial
-
追加機能USB, HRPWM
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC4200Q48F256BAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 256KBFlash, 40 KB Ram
- Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
- USIC4ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
- 1x PWM Timers ,16-64Bit 8ch + Dead-Time
- 2x CAN, 64 MO
- Peripherals Clock: 80 [MHZ]
- Core frequency: 80 [MHZ]
- Motor Control Hall and Encoder Interface
- Industrial Connectivity
- Package: VQFN-48
- Temperature range: -40°… 85°
- High Resolution PWM 150ps
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.