XMC4104-Q48F64 BA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4104-Q48F64 BA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4104-Q48F64 BA
XMC4104-Q48F64 BA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    8
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    80 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    20 KByte
  • SRAM
    20 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART, I²C, SPI, I²S
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    16
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    30
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4100
  • フラッシュ
    64 KByte
  • プログラムメモリ
    64 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 85°C
  • 認定
    Industrial

OPN
XMC4104Q48F64BAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
The XMC4100/4200 series belongs to XMC4000 family of industrial microcontrollers based on ARM Cortex-M4 processor core. XMC4100/4200 series of microcontrollers take advantage of Infineon's decades of experience in microcontroller design, providing an optimized solution.The XMC4100/4200 series devices combine the extended functionality and performance of the ARM Cortex-M4 core with powerful on-chip peripheral subsystems and on-chip memory units.

特長

  • 64 KB Flash, 20 KB Ram
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • USIC4ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
  • 1x PWM Timers ,16-64Bit 8ch + Dead-Time
  • 2x CAN, 64 MO
  • Peripherals Clock: 80 [MHZ]
  • Core frequency: 80 [MHZ]
  • Motor Control Hall and Encoder Interface
  • Industrial Connectivity
  • Package: VQFN-48
  • Temperature range: -40°… 125°
  • High Resolution PWM 150ps

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ