XMC1404-Q040X0200 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC1404-Q040X0200 AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC1404-Q040X0200 AA
XMC1404-Q040X0200 AA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    12
  • CAN ノード
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    No
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/O 動作電圧
    5.5 V, 1.8 V
  • SRAM
    16 KByte
  • UDB
    I²S, I²C, SPI, UART
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • グリーン製品
    Yes
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    16
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    25
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    42
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC1400
  • フラッシュ
    200 KByte
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 105°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Special purpose timer, CCU8, POSIF, MATH co-processor, BCCU, 4x ACMP

OPN
XMC1404Q040X0200AAXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ