XMC1402-T038X0032 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC1402-T038X0032 AA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC1402-T038X0032 AA
XMC1402-T038X0032 AA
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    12
  • ADCモジュール数
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    16 KByte
  • SRAM
    16 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²C, I²S, SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    2
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    8
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    29
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    34
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC1400
  • フラッシュ
    32 KByte
  • プログラムメモリ
    32 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 105°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    MATH co-processor, BCCU, Special purpose timer CCU8, 3x ACMP, POSIF, Temp. Sensor
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC1402T038X0032AAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The XMC1400 series belongs to the XMC1000 Family of industrial microcontrollers which are based on the ARM® Cortex®-M0 processor core. With higher core and peripheral clock XMC1400 provides up to 70% performance increase compared to the XMC1300. In addition to dedicated peripherals for motor and power control applications XMC1400 devices offer 2 CAN nodes and are supported with a development environment enabling short time-to market.

特長

  • 48 MHz core / 96 MHz peripheral clock
  • Operating range 1.8 - 5.5 V, -40 - 105°C
  • 32KB Flash (ECC, cache), 16KB RAM
  • MATH coprocessor (DIV, CORDIC)
  • 12-bit ADC, 1 Ms/s, 12 inputs, 2x S&H
  • 3x analog comparator, 30ns
  • 16 x 16-bit capture, compare, PWM timers
  • 2x Hall sensor / encoder interface
  • LED brightness & color control (BCCU)
  • 4 serial channel, SPI, UART, I2C, LIN
  • Real Time Clock, watchdog, PRNG
  • TSSOP-38, 9.7x4.4 mm², 0.5mm, 34 IO
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ