A/D入力ライン (incl. FADC)12
-
ADCモジュール数2
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル0
-
DSP機能no
-
EEPROMエミュレーション (Data-Flash)Emulated
-
Frequency (最大)48 MHz
-
I/O 動作電圧1.8 V, 5.5 V
-
SRAM (キャッシュ含む)16 KByte
-
SRAM16 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーyes
-
オシレーター ウォッチドッグyes
-
オンチップクロック生成yes
-
オンチップ電圧レギュレータyes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUART, SPI, I²C, I²S
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
セカンダリ コアN/A
-
タイマー/カウンター16
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)25
-
タッチ/LEDマトリックス制御no
-
デジタルI/Oピン35
-
パワーモードclock gating possible
-
ファミリーXMC1400
-
フラッシュ200 KByte
-
プログラムメモリ200 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックyes
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースno
-
浮動小数点ユニットno
-
温度-40 to 105°C
-
認定Industrial
-
追加機能Special purpose timer CCU8, POSIF, MATH co-processor, BCCU, 4x ACMP
-
高速フラッシュプログラミングno
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC1402Q040X0200AAXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 48 MHz core / 96 MHz peripheral clock
- Operating range 1.8 - 5.5 V, -40 - 105°C
- 200KB Flash (ECC, cache), 16KB RAM
- MATH coprocessor (DIV, CORDIC)
- 12-bit ADC, 1 Ms/s, 12 inputs, 2x S&H
- 3x analog comparator, 30ns
- 16 x 16-bit capture, compare, PWM timers
- 2x Hall sensor / encoder interface
- LED brightness & color control (BCCU)
- 4 serial channel, SPI, UART, I2C, LIN
- Real Time Clock, watchdog, PRNG
- VQFN-40, 5x5 mm², 0.4mm pitch, 35 IO
利点
- MCU for dual motor or motor/PFC control
- Increased performance and up to 56 IOs
- Coprocessor for sensorless motor control
- 2x motor control timer with dead time
- 2x hall/encoder interface units
- ADC with digital data pre-processing
- Fast analog and out of range comparator
- Flicker free LED dimming/color control
- External crystal or 1% internal clock
- 4x Universal high data rate serial ports
- Functional safety and flash protection
- Full support in ModusToolbox
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.