XMC1302-T016X0032 AB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC1302-T016X0032 AB

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC1302-T016X0032 AB
XMC1302-T016X0032 AB
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    6
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    0
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション (Data-Flash)
    Emulated
  • Frequency (最大)
    32 MHz
  • I/O 動作電圧
    1.8 V, 5.5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    16 KByte
  • SRAM
    16 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²C, SPI, UART, I²S
  • シリアルI/Oインターフェース
    2
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    8
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    12
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    14
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC1300
  • フラッシュ
    32 KByte
  • プログラムメモリ
    32 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 105°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Special purpose timer CCU8, MATH co-processor, POSIF, BCCU, 2x ACMP, Temp. Sensor
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC1302T016X0032ABXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The XMC1300 series belongs to the XMC1000 Family of industrial microcontrollers which are based on the ARM® Cortex®-M0 processor core. The XMC1300 series devices are the perfect choice for applications like digital power conversion and motor control. They integrate dedicated peripherals for Field Oriented Control (FOC), brushless (BLDC), brushed DC and PMSM motors and are supported with a development environment enabling short time-to market.

特長

  • 32 MHz core / 64 MHz peripheral clock
  • Operating range 1.8 - 5.5 V, -40 - 105°C
  • 32KB Flash (ECC), 16KB RAM (parity)
  • MATH coprocessor (DIV, CORDIC)
  • 12-bit ADC, 1 Ms/s, 6 inputs, 2x S&H
  • 3x analog comparator, 30ns
  • 8 x 16-bit capture, compare, PWM timers
  • Hall sensor / encoder interface
  • LED brightness & color control (BCCU)
  • 2 serial channel, SPI, UART, I2C, LIN
  • Real Time Clock, watchdog, PRNG
  • TSSOP-16, 5x4.4 mm², 0.65mm pitch, 14 IO
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ