XMC1202-Q024X0032 AB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC1202-Q024X0032 AB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC1202-Q024X0032 AB
XMC1202-Q024X0032 AB


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    8
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    0
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    No
  • EEPROMエミュレーション (Data-Flash)
    Emulated
  • Frequency (最大)
    32 MHz
  • I/O 動作電圧
    1.8 V, 5.5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    16 KByte
  • SRAM
    16 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, I²C, SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    2
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    4
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    13
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    22
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC1200
  • フラッシュ
    32 KByte
  • プログラムメモリ
    32 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 105°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    BCCU, 3x ACMP, Temp. Sensor
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC1202Q024X0032ABXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
The XMC1200 series belongs to the XMC1000 Family of industrial microcontrollers which are based on the ARM® Cortex®-M0 processor core. The XMC1200 series devices are optimized for LED Lighting applications and Human-Machine interface (HMI) requiring significant CPU performance, state-of-the-art peripheral functionality and are supported with a rapid development environment enabling short time-to market, without compromising cost efficiency.

特長

  • 32 MHz core / 64 MHz peripheral clock
  • Operating range 1.8 - 5.5 V, -40 - 105°C
  • 32KB Flash (ECC), 16KB RAM (parity)
  • 12-bit ADC, 1 Ms/s, 8 inputs, 2x S&H
  • 4 x 16-bit capture, compare, PWM timers
  • LED brightness & color control (BCCU)
  • 3x analog comparator, 30ns
  • 16 channel touch / LED matrix control
  • 2 serial channel, SPI, UART, I2C, LIN
  • Real Time Clock, watchdog timer, PRNG
  • VQFN-24, 4x4 mm², 0.5mm pitch, 22 IO
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ