XDPS2222
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC 範囲11 V~24 V
-
アプリケーションUSB-C chargers, battery chargers, notebook adaptor, SMPS
-
スイッチング周波数 (最大)400 kHz
-
パッケージPG-DSO-14
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
電流モード制御Yes, for Hybrid Flyback
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPS2222XUMA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High-performance multi-mode PFC with critical conduction mode operation
- High-efficiency multi-mode hybrid-flyback topology with adaptive resonant period
- Supports USB-PD standard V3.1 extended power range (EPR) with a wide output voltage up to 48 V
- Highly integrated combo controller for the PFC and hybrid flyback topology, including a 600 V start-up cell
- DSO-14 (150-mil) package
利点
- Low no-load input standby power performance
- Low BOM cost and count
- Low standby and high efficiency across various line/load conditions
- High power density and high switching frequency
- Easily configurable
- Optimization via GUI tools
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.