XDPS2221E
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC 範囲11 V~24 V
-
アプリケーションUSB-C chargers, battery chargers, SMPS
-
スイッチング周波数 (最大)400 kHz
-
トポロジーHybrid Flyback
-
パッケージPG-DSO-14
-
モイスチャー感度レベル3
-
出力電圧タイプVdc
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
認定Industrial
-
電流モード制御Yes, for Hybrid Flyback
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPS2221EXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
The integration of PFC and hybrid-flyback into a single package optimizes the system performance by harmonized operation of the two stages and reduces the external bill of material components.
特長
- High voltage start-up cell
- Integrated gate drivers for Si/GaN FETs
- Supports wide AC input voltage range
- Harmonized control of PFC and HFB (AHB)
- PFC QRM multimode operation
- Enhanced PFC dynamics
- Lowest standby power via burst mode
- ZVS operation at high/low-side switch
- HFB peak current for robust control
利点
- Efficiency of >95% and low standby power
- Complies with DoE-7 and CoC-2 standards
- Ultra-high power for compact designs
- Bulk capacitance reduction
- Improved load transient response
- High stability and low audible noise
- Simplified design with tools and guide
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.