DPWM分解能78.125 ps
-
GPIO11
-
I-ADC1
-
PWM出力6
-
PWM周波数 (最大)2 MHz
-
V-ADC2
-
コミュニケーション インターフェースI2C, PMBUS, UART, SPI
-
パッケージPG-VQFN-24
-
メモリ80kB ROM; 32kB RAM; 64kB OTP
-
入力電圧範囲3.3 V
-
電圧ループ (最大)1
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPP1140100BXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Industry's smallest 4x4 mm VQFN package
- 100 MHz, 32bit Cortex®-M0 processor
- Feed-forward control
- PWM and PFM mode support
- Flux balancing
- 2 V-sense ADCs and 1 I-sense ADC
- Burst mode, diode-emu & phase shedding
- Fast transient & non-linear PID response
- Firmware-based system configuration
- Active current sharing
- I2C/PMBus 1.4, UART and SPI interface
- Low power consumption sleep mode
利点
- Easy product differentiation
- User-specific customerization
- Fast time to market
- Excellent dynamic transient performance
- Reduced BOM size & low system cost
- Sophisticated fault handling
- Housekeeping with configurable GPIOs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.