XDPL8105
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XDPL8105

Digital flyback XDP™ control IC with high power factor and primary side regulation for cost-effective LED drivers
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPL8105
XDPL8105
個.


製品仕様情報

  • スイッチング周波数 範囲
    20 kHz~180 kHz
  • トポロジー
    HPF Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 備考
    Digital flyback controller with power factor corrected constant current output for dimmable and programmable LED driver
  • 出力特性
    Constant current
  • 種類
    Digital Controller

OPN
XDPL8105XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The XDPL8105 is a digital, single stage flyback controller with high power factor for constant current output LED drivers. The advanced control algorithms in the digital core of the XDPL8105 provide multi-mode operation for high efficiency. Configurable parameters allow last minute changes, shorten the product development and reduce hardware variants.

特長

  • Programmable constant current output
  • Supports AC and DC input
  • 127VDC – 430VDC
  • Reference board efficiency > 90%
  • Power factor>0.9, THD<15% over wide loads
  • VOUT range can vary by factor 4
  • Adaptive thermal management with on-chip
  • Programmable constant IOUT
  • DCM (discontinuous conduction mode)
  • ABM (active burst mode)
  • Digital parameters
  • Error conditions monitored & protected

利点

  • Enables high-performance LED driver
  • Reliability boosts driver lifespan.
  • Design cuts time,boosts product value
  • Optimize stock, boost flexibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ