インターフェースAMD SVI3 Rev 3.12, PMBus rev 1.4
-
コンフィギュレーション16+0 to 0+16
-
スイッチング周波数 範囲250 kHz~3000 kHz
-
パッケージQFN 7x7 56-pin
-
モイスチャー感度レベルMSL3
-
最大位相16
-
認定Industrial
-
電圧出力2
-
電圧出力 範囲0.25~3.1
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPE1D2G3C0000XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- AMD™ SVI3 Rev 3.12インターフェースCPUをサポート
- PMBus Rev 1.4に準拠
- デジタル制御による位相制御
- 差動出力電圧検出
- CM制御による高速電流バランス
- デジタルプログラム可能なPID
- デジタルプログラム可能な負荷線傾斜
- デジタル温度補償
- 12 V電圧、電流検出の直接入力
- 広範な故障検出、保護
- 内部不揮発性メモリ (NVM)
- 柔軟なPWM位相順序、位相マッピング
利点
- AMD SVI3 Rev 3.1インターフェースCPUをサポート
- テレメトリと制御用のPMBus
- 熱バランスと信頼性の向上
- 厳しい電圧制御仕様をサポート
- 高度な熱管理
- 最高レベルの設計柔軟性
- 超高速CPU負荷過渡応答
- 部品表 (BOM) の削減
- 入力消費電力の測定
- システムの信頼性と堅牢性
- 高度なカスタマイズ性
- リップルキャンセルと堅牢性の最大化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.