XDPE1C2C4A-0000
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースIntel VR14, Intel VR14.Cloud, AVSBus, PMBus
-
コンフィギュレーション12+0 to 0+12
-
スイッチング周波数 範囲250 kHz~3000 kHz
-
パッケージQFN 6x6 48-pin
-
モイスチャー感度レベルMSL1
-
最大位相12
-
認定Industrial
-
電圧出力 範囲0.05~3.1
-
電圧出力2
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPE1C2C4A0000XTMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 12 phases and 2 loops
- SVID, AVSBus, PMBus support
- PMBus Level 2 Secure Device Spec
- Digitally controlled phasing
- TLVR inductor support
- Configurable autonomous phase add/drop
- Automatic phase detection at start-up
- Programmable loop compensation
- Internal non-volatile memory
- 12 V input voltage and current sense
- Integrated power stage current sense
利点
- Higher power density, scalability
- High flexibility
- Meets latest security specs
- High flexibility in phase firing order
- Fast load transient response
- High flexibility vs load current
- Prevents start-up failures
- Faster design and validation
- Faster debugging
- High design flexibility
- Real-time input power measurement
- Accurate current monitoring
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.