XDPE1C284A-0000
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XDPE1C284A-0000

8-phase two loop digital multiphase buck controller with multi-protocol and TLVR inductor support

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPE1C284A-0000
XDPE1C284A-0000


製品仕様情報

  • インターフェース
    Intel VR14, Intel VR14.Cloud, AVSBus, PMBus
  • コンフィギュレーション
    8+0 to 0+8
  • スイッチング周波数 範囲
    250 kHz~3000 kHz
  • パッケージ
    QFN 5x5 40-pin
  • モイスチャー感度レベル
    MSL1
  • 最大位相
    8
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力 範囲
    0.05~3.1
  • 電圧出力
    2

OPN
XDPE1C284A0000XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
SG

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG
XDPE1C2C4A digital dual loop 8 phase controller provides power for AI server, telecom, Intel™ VR13, VR13HC, VR14 server, workstation, and high-end desktop applications. The controller's phase configuration is flexible and any phase can be assigned to either loop with the phase firing order being fully programmable. 8+0, 7+1… 0+8 phases are supported.

特長

  • 8 phases and 2 loops
  • SVID, AVSBus, PMBus support
  • PMBus Level 2 Secure Device Spec
  • Digitally controlled phasing
  • TLVR inductor support
  • Configurable autonomous phase add/drop
  • Automatic phase detection at start-up
  • Programmable loop compensation
  • Internal non-volatile memory
  • 12 V input voltage and current sense
  • Integrated power stage current sense

利点

  • Higher power density, scalability
  • High flexibility
  • Meets latest security specs
  • High flexibility in phase firing order
  • Fast load transient response
  • High flexibility vs load current
  • Prevents start-up failures
  • Faster design and validation
  • Faster debugging
  • High design flexibility
  • Real-time input power measurement
  • Accurate current monitoring
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ