XDPE1A2G5C-0000
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

XDPE1A2G5C-0000

AVSBusを使用するアプリケーション向けデジタル デュアル ループ16相コントローラー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPE1A2G5C-0000
XDPE1A2G5C-0000


製品仕様情報

  • インターフェース
    PMBus rev 1.4, AVSBus
  • コンフィギュレーション
    16+0 to 8+8
  • スイッチング周波数 範囲
    250 kHz~3000 kHz
  • パッケージ
    QFN 7x7 56-pin
  • モイスチャー感度レベル
    MSL3
  • 最大位相
    16
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力 (最大)
    2
  • 電圧出力 範囲
    0.05~3.1

OPN
XDPE1A2G5C0000XUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
SG,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG,TW
XDPE1A2G5Cデジタル デュアル ループ16相コントローラーは、AVSBUSを使用するAIサーバー、ワークステーション、および通信アプリケーションに電力を供給します。16+0、15+1、および最大8+8までの一般的な構成がサポートされています。コマンドおよび監視機能は、1mV/ステップの動的電圧識別、最大3.1Vの出力範囲、625uVのオフセットおよびトリム分解能、0.5%未満の精度をサポートするPMBusおよびAVSインターフェースを介して制御されます。

特長

  • AMD SVI3 Rev 3.1インターフェースCPUをサポート
  • テレメトリと制御用のPMBus
  • 熱バランスと信頼性の向上
  • 厳しい電圧制御仕様をサポート
  • AVSBus
  • PMBus Rev 1.4に準拠
  • デジタル制御の位相調整
  • 差動出力電圧検出
  • CM制御による高速電流バランス
  • デジタルプログラム可能なPID
  • デジタルプログラム可能な負荷線勾配
  • デジタル温度補償
  • 直接入力12 V電圧、電流検出
  • 広範な故障検出、保護
  • 内部不揮発性メモリ (NVM)

利点

  • AVSBusインターフェース搭載CPUをサポート
  • テレメトリと制御用のPMBus
  • 熱バランスと信頼性の向上
  • 厳しい電圧制御仕様をサポート
  • 高度な熱管理
  • 最高レベルの設計柔軟性
  • 超高速CPU負荷過渡応答
  • 部品表 (BOM) の削減
  • 入力消費電力の測定
  • システムの信頼性と堅牢性
  • 高度なカスタマイズ性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ