インターフェースPMBus, AVSBus
-
コンフィギュレーションup to 2 outputs
-
パッケージQFN 7x7 56-pin
-
モイスチャー感度レベル3
-
最大位相16
-
認定Industrial
-
電圧出力 範囲0.05~3.1
|
OPN
|
XDPE1A2G5B0000XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
Command and monitoring functions are controlled through the PMBus and AVS interfaces which supports dynamic voltage identification with 1 mV/step, output range up to 3.1 V, offset and trim resolution of 625 uV and accuracy better than 0.5%.
特長
- AVSBus
- Compliant with PMBus rev 1.3.1
- Digitally controlled phasing
- Differential output voltage sense
- Fast current balancing with CM control
- Digitally programmable PID
- Digitally programmable loadline slope
- Digital temperature compensation
- Direct input 12 V voltage, current sense
- Extensive fault detectio, protection
- Internal NVM
利点
- Excellent transient response
- Reduced BOM
- Hyper transient phase - boost efficiency
- PMBus - telemetry and regulation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.