インターフェースAMD SVI3, PMbus
-
コンフィギュレーション12+0 to 6+6
-
スイッチング周波数 範囲250 kHz~3000 kHz
-
パッケージQFN 6x6 48-pin
-
モイスチャー感度レベル1
-
最大位相12
-
認定Industrial
-
電圧出力2
-
電圧出力 範囲0.25~2.8
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPE192C3E0000XTMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- AMD SVI3 Rev 2.0に準拠
- PMBus Rev 1.3に準拠
- デジタル制御による位相制御
- 差動出力電圧検出
- CM 制御による高速電流バランス
- デジタル プログラム可能なPID
- デジタル プログラム可能な負荷線傾斜
- デジタル温度補償
- 12 V電圧、電流の直接入力検出
- 広範な故障検出、保護
利点
- 優れた過渡応答
- BOMの削減
- 構成可能な自動位相の追加/削除
- テレメトリとレギュレーション用のPMBus
- 高度な制御ループ機能
- 高度な保護機能
- デジタル電流バランス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.