XDPE192C3B-0000
製品仕様情報
-
インターフェースPMBus, SVI3
-
コンフィギュレーション12+0 to 6+6
-
パッケージQFN 6x6 48-pin
-
モイスチャー感度レベル3
-
最大位相12
-
認定Industrial
-
電圧出力 範囲0.25~2.8
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XDPE192C3B0000XTMA1 | XDPE192C3B0000XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 3 |
| 防湿梱包 | NON DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
PH
|
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
SG,TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- Compliant with AMD™ SVI3 Rev 2.0
- Compliant with PMBus Rev 1.3.1
- Digitally controlled phasing
- Differential output voltage sense
- Fast current balancing with CM control
- Digitally programmable PID
- Digitally programmable loadline slope
- Digital temperature compensation
- Direct input 12 V voltage, current sense
- Extensive fault detection, protection
- Internal NVM
利点
- Exellent transient response
- Reduced BOM
- XDP™ hyper transient phase
- PMBus for telemetry and regulation
- Advanced control loop features
- Advanced protection features
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.