XDPE19283D-0000
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XDPE19283D-0000

Digital dual loop 8-phase controller for AMD™ SVI3 server, workstation, and high-end desktop applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPE19283D-0000
XDPE19283D-0000


製品仕様情報

  • インターフェース
    AMD SVI3, PMbus
  • コンフィギュレーション
    8+0 to 4+4
  • スイッチング周波数 範囲
    250 kHz~3000 kHz
  • パッケージ
    QFN 5x5 40-pin
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.25 V~2.8 V
  • 最大位相
    8
  • 認定
    Industrial

OPN
XDPE19283D0000XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
SG,TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG,TW
Core voltage is provided by a multi-phase buck regulator controlled by XDPE19283D that can be configured in one of the following phase combinations between the two loops: 8+0 to 4+4. Command and monitor functions are controlled through the SVI3 interface, supporting dynamic voltage changes (VOTF), power states (PS), and VR telemetry and status requirements. XDPE19283D provides the ultimate system solution in terms of flexibility and stability. XDPE19283D-0000 is available on demand only. For complete data sheets and additional information please contact us here.

特長

  • Compliant with AMD™ SVI3 Rev 2.0
  • Compliant with PMBus Rev 1.3
  • Digitally controlled phasing
  • Differential output voltage sense
  • Fast current balancing with CM control
  • Digitally programmable PID
  • Digitally programmable loadline slope
  • Digital temperature compensation
  • Direct input 12 V voltage, current sense
  • Extensive fault detection, protection
  • Internal NVM

利点

  • Exellent transient response
  • Reduced BOM
  • XDP™ hyper transient phase
  • PMBus for telemetry and regulation
  • Advanced control loop features
  • Advanced protection features
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ