これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
XDPE14284A-0000
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

XDPE14284A-0000

生産終了
XDP™ 8-phase dual loop digital multiphase controller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPE14284A-0000
XDPE14284A-0000


製品仕様情報

  • インターフェース
    PMBus, VR13, VR13HC, IMVP9
  • コンフィギュレーション
    8+0 to 4+4
  • パッケージ
    QFN 5 x 5 40-pin
  • プロセッサ タイプ
    Intel / ARM CPU
  • 技術
    DCIC
  • 最大位相
    8
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力
    2

OPN
XDPE14284A0000XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
SG

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG
The XDP™ XDPE14284A is a digital dual rail 8-phase controller to power for Intel VR13, VR13HC, VR14 and IMVP9 server, workstation & high-end desktop applications. The controller offers flexible phase assignment between the two loops: 8+0, 7+1, 6+2, ... ,4+4.Digital technology implements all control functions for flexibility and stability. Advanced control loop features, enable optimal response to high slew rate load transients.

特長

  • Intel VR13, VR13HC, VR14, IMVP8, IMVP9
  • Intel SVID rev 1.9.1 protocol
  • PMBus rev 1.3 compliant serial interface
  • Flexible phases: 8+0, 7+1, 6+2, … ,4+4
  • Integrated power stage current sense
  • Digitally programmable compensation
  • Superior Non-linear transient response
  • Digitally programmable load line
  • Digital temperature compensation

利点

  • Digital control improves transient
  • Proprietary control for efficiency
  • Monitoring, telemetry via PMBus
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ