インターフェースPMBus, VR13, VR13HC, IMVP9
-
コンフィギュレーション8+0 to 4+4
-
パッケージQFN 5 x 5 40-pin
-
プロセッサ タイプIntel / ARM CPU
-
技術DCIC
-
最大位相8
-
認定Industrial
-
電圧出力2
|
OPN
|
XDPE14283A0000XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Compliant with AMD SVI2, rev 1.10
- Compliant with PMBus rev 1.3
- Flexible phases: 8+0, 7+1, 6+2, … ,4+4
- Integrated power stage current sense
- Digitally programmable compensation
- Superior Non-linear transient response
- Digitally programmable load line
- Digital temperature compensation
利点
- Digital control improves transient
- Proprietary control for efficiency
- Monitoring, telemetry via PMBus
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.