XDPE12254C-0000
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

XDPE12254C-0000

XDP™ 4+1 phase dual loop digital multiphase controller
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    PMBus, VR13, VR13HC, IMVP8, IMVP9
  • コンフィギュレーション
    4+1
  • パッケージ
    QFN 5x5 40-pin
  • プロセッサ タイプ
    Intel / ARM CPU
  • 技術
    DCIC
  • 最大位相
    5
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力
    2

OPN
XDPE12254C0000XTMA1 XDPE12254C0000XUMA1
製品ステータス active not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 4000 4000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
PH
-
ウェハ製造国
SG
-

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
The XDP™ XDPE12254C is a digital dual rail 4+1 phase controller to power Intel VR13, VR13HC, IMVP8 and IMVP9 server, workstation & high-end desktop applications. It offers flexible phase assignment between the two loops and can be configured as: 4+1, 3+1, ... ,1+1.Digital technology implements all control functions for flexibility and stability. Advanced control loop features enable optimal response to high slew rate load transients.

特長

  • Intel VR13, VR13HC, IMVP8 & IMVP9
  • Intel SVID rev 1.9.1 protocol
  • PMBus rev 1.3 compliant serial interface
  • Output voltage range: 0.2-3.04 V
  • Flexible phases: 8+0, 7+1, … ,4+4
  • superior Non-linear transient response
  • Digitally programmable load line
  • Digital temperature compensation

利点

  • Digital control improves transient
  • Proprietary control for efficiency
  • Monitoring, telemetry via PMBus
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ