アナログ・レポーティングCurrent, Power
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ40-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus® v1.3 up to 1MHz
-
サポートされているレールPositive
-
テレメトリの精度V ≤ 0.4%, I ≤ 0.75%, P ≤ 1.15%, E ≤ 2.7%
-
パッケージPG-TSSOP-28
-
パワーアベレージング ((32,768 samples)) (最大)3 s
-
保護機能Overcurrent, short circuit current, input overvoltage, input undervoltage, output under voltage, over temperature, FET faults, VDS fault, fast input overvoltage, watchdog timer fault, SOA violation fault and memory fault
-
入力電圧フォルトヒステリシスの設定可能性Both OV and UV are configurable
-
入力電圧 範囲7 V~80 V
-
突入電流制御タイプSOA current control, pulsed SOA control (boost mode) with auto boost or full boost
-
障害対応Latch off, auto retry or digitally configurable
-
電流検出High-side
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDP712001XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 広範囲VIN: 7 V~80 V (500 msは100 V)
- ゲートドライバ内蔵: 最大250 μA
- 短絡時にゲート プルダウン (1.5 A)
- プログラマブルおよびプリセットのFET SOAプロファイル
- 12ビットADC: V ≤ 0.4%、I ≤ 0.75%の精度
- NVMでプログラム可能なフォルトおよび警告レベル
- パルスSOA電流制御技術
- PMBus® v1.3インターフェース: 最大1 MHz
- FET健全性監視
- アナログ電流および電力レポート
- TSSOP-28 (9.7 mm × 6.4 mm) パッケージ
- ピークバレー検出
利点
- システム信頼性の向上
- システム性能の最適化
- 設計の柔軟性向上
- システムのスケーラビリティを実現
- 保護機能による堅牢な設計
- BOMの削減
- 一般的な業界フットプリントと互換
- 業界標準への準拠
- 短絡時に1 µs未満でターンオフ
- 最適化されていないSOA FETに対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.