アナログ・レポーティングPower, Current
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ40-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus 1.3 at 1MHz
-
サポートされているレールPositive
-
テレメトリの精度V ≤ 0.4%, I ≤ 0.75%, P ≤ 1.15%, E ≤ 2.7%
-
パッケージPG-VQFN-24
-
パワーアベレージング ((32,768 samples))3 s
-
保護機能PMBus communication warnings/alerts, Over temperature, Input overpower, Overcurrent, Output undervoltage, Input overvoltage, Input undervoltage, Output overvoltage
-
入力電圧 範囲5 V~80 V
-
製品グループMonitoring IC
-
電流検出Low-side, High-side
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XDM7001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 広い入力電圧範囲: ±5 V~±80 V
- ハイサイドまたはローサイド電流検知
- 電圧検知: 0 V~88 V
- 12 ビット ADC: V≤0.4%、I≤0.75% の精度
- 4 レベルのプログラム可能な電流検知範囲
- アナログ電流および電力モニター ピン
- 1 MHzでのPMBus®インターフェースによるテレメトリ
- プログラマブル アラート: OOC、OV、UV、OUV、OP
- 測定データのピーク電流およびバレー電流の報告
- 5 Vレギュレーター内蔵
- 小型パッケージ: VQFN-24 (4 mm x 4 mm)
- 3レベルのプログラマブル電圧検出範囲
利点
- 最適化されたシステム性能
- 高いシステム信頼性
- 幅広いアプリケーションで使用可能
- 小型パッケージ、市場投入までの時間の短縮
- 業界標準に準拠
- 高速システムへの容易な組み込み
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.