に適していますDisc type devices
-
クランプ力 [kn] (最大)15
-
クリーピング ディスタンス [mm] (最小)23
-
パッケージT75/26
-
特長Housing diameter: 75 mm, Height: 26 mm, Easy mounting for single sided cooling, Clamping force: 15.0 kN, Min. creeping distance: 23 mm
-
直径 [mm]75
-
高さ [mm]26
| 推奨 | ||
|
OPN
|
V7226150MHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Easy mount. for single sided cooling
- Clamping force: 15.0 kN
- Min creeping distance 23 mm
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.