V61-14.80M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

V61-14.80M

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

V61-14.80M
V61-14.80M


製品仕様情報

  • に適しています
    Disc type devices
  • クランプ力 [kn] (最大)
    8
  • クリーピング ディスタンス [mm] (最小)
    11
  • パッケージ
    T48/14
  • 特長
    Housing diameter: 48 mm, Height: 14 mm, Easy mounting for single sided cooling, Clamping force: 8.0 kN, Min. creeping distance: 11 mm
  • 直径 [mm]
    48
  • 高さ [mm]
    14

OPN
V611480MHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ E-EUPEC-0
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ E-EUPEC-0
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Clamps suitable for discdevices with a housing diameter of 48mm and a height of 14mm

特長

  • Easy mount. for single sided cooling
  • Clamping force: 8.0 kN
  • Min creeping distance 11 mm

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ