TZ800N16KOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TZ800N16KOF

70 mm Single Thyristor Module with 1600 V in pressure contact technology

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TZ800N16KOF
TZ800N16KOF


製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    200
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    800/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    30000
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.17
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.042
  • Tvj [°C]
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    1600
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.82
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    4500
  • コンフィギュレーション
    Single SCR Phase Control
  • パッケージ
    70 mm
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
TZ800N16KOFHPSA3
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-PB70AT-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB70AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Single Thyristor 70 mm Power Block 1600 V, 800 A module for phase control in pressure contact technology . Also available with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Short on fail
  • Highest robustness
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ