Bhyst1.8 mT
-
Bop4.5 mT
-
Brp2.7 mT
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースcurrent interface
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明Unipolar Hall switch with current interface for consumer applications
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLV49762KXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3.0V to 18V supply voltage operation
- sensitivity & stable magnetic switches
- Active Error Compensation for stress
- Reverse battery protection (-18V)
- Superior temperature stability
- Low jitter (typ. 1μs)
- Digital output: 6/14mA modulation
- Unipolar version
- SMD package SC59 (SOT23 compatible)
- Industrial / Consumer only
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.