パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SC59
  • 端子
    3
  • バリアント
    5
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    3.0
  • ボディ幅 (mm)
    1.6
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.95
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    3000
    1
    180
インフィニオンのスモールアウトライントランジスタ(SOT)、ダイオード(SOD)、半導体(SC)、半導体トランジスタ(SCT)パッケージは、ファミリーとしてさまざまな製品群で提供されています。 リード・フレーム・ベースのパッケージは、最大ピン数が6個までの対称または非対称のピン配置構成を特長としています。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィング形状の信頼性を提供しながら、高い統合レベルが可能になります。 代表的な製品は、トランジスタ、ダイオード、MOSFETおよびバイアスコントローラ、ドライバIC、サージ保護、スイッチなどです。

イメージギャラリー

PG-SC59-3-5_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-SC59-3-5
PG-SC59-3-5_Package Outline
PG-SC59-3-5_Footprint Drawing
SC59-TP
PG-SC59-3-5_Tape and Reel_01
ドキュメントと図面