TLV4964-5TB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLV4964-5TB

XENSIV™ TLV4964-5TB Hall magnetic switch with active error compensation

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLV4964-5TB
TLV4964-5TB


製品仕様情報

  • Bhyst
    2.5 mT
  • Bop
    7.5 mT
  • Brp
    5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Low cost unipolar Hall switch for consumer applications in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~26 V

OPN
TLV49645TBXALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
XENSIV™ TLV496x-xTA/B magnetic sensor family: Ideal for contactless position sensing. Cost-effective solution for precise Hall switches/latches (unipolar/bipolar). Suited for index counting with a pole wheel, rotor position detection in BLDC motors, and open/closing detection. Wide operating temperature range and excellent magnetic behavior.

特長

  • 3.0 V to 26 V operating supply voltage
  • Low current consumption 1.6 mA
  • ESD protection 4 kV HBM
  • Operating from unregulated power supply
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation (chopping)
  • Operating temp R from -40 °C to 125 °C
  • High ESD performance
  • JESD47 qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ