TLV4964-5TA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLV4964-5TA

XENSIV™ TLV4964-5TA Hall magnetic switch with low power consumption
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLV4964-5TA
TLV4964-5TA
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    2.5 mT
  • Bop
    7.5 mT
  • Brp
    5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Low cost unipolar Hall switch for consumer applications in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~26 V

OPN
TLV49645TAXBXA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 BULK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 BULK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLV496x-xTA/B magnetic sensor family offers cost-effective and easy-to-use Hall switches for contactless position sensing applications. Ideal for precise Hall switch or Hall latch needs, they excel in various applications, including index counting with a pole wheel, rotor position detection in BLDC motors and open/closing detection. With a wide operating temperature range and excellent magnetic behavior, Infineon's sensors provide a reliable solution.

特長

  • 3.0 V to 26 V operating supply voltage
  • Low current consumption 1.6 mA
  • ESD protection 4 kV HBM
  • Operating from unregulated power supply
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation (chopping)
  • Operating temp R from -40 °C to 125 °C
  • High ESD performance
  • JESD47 qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ