TLV4964-1M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLV4964-1M

XENSIV™ TLV4964-1M Hall magnetic switch for index counting applications such as power-closing systems and window lifters

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLV4964-1M
TLV4964-1M


製品仕様情報

  • Bhyst
    5.5 mT
  • Bop
    18 mT
  • Brp
    12.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • インターフェース
    open collector
  • 温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    High precision unipolar Hall switch for consumer applications
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLV49641MXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLV4964-1M, an integrated Hall effect switch, is designed for highly accurate position detection applications. It offers superior supply voltage capability from 3.0 V to 32 V, with overvoltage capability up to 42 V without an external resistor, ideal for automotive and industrial use.

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance
  • JESD47 qualified

利点

  • position detection inautomotive

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ