Bhyst1.5 mT
-
Bop10 mT
-
Brp8.5 mT
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明Unipolar Hall switch for consumer applications
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲2.7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLV4906KFTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 09/2010 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 09/2010 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2.7 V to 18 V supply voltage operation.
- Operation from unregulated power supply.
- stability of magnetic switching points.
- mechanical stress error compensation.
- Reverse battery protection (-18 V).
- Superior temperature stability.
- High ESD performance (± 4 kV HBM).
- Digital output signal (open-drain).
- Industrial / Consumer only
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.