TLT9255WLC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
ウェイクアップ入力Bus Wake-up, Wake-up Pin
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
ファミリーCAN Transceiver
-
ベース製品TLT9255
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
標準/規格ISO11898-2
-
特長Receive Only Mode, Partial Networking, WK, SPI, INH, Vio, AEC-Q100 Grade 0
-
種類CN, CAN PN, CAN, CAN FD
-
製品カテゴリTransceivers
-
言語IBIS
-
認定Automotive
-
追加機能AEC-Q100 Grade 0, Partial Networking, WK, SPI, INH, Vio
-
電源電圧3.3 V, 5 V
-
静止電流< 20 µA in sleep mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLT9255WLCXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 11/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 11/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully compliant to ISO11898-2 (2016)
- Infineon automotive quality
- AEC-Q100 Grade 0 for high temps
- HSCAN standard data rates up to 1MBit/s
- CAN FD data rates up to 5MBit/s
- Wide range for electromagnetic immunity
- Excellent ESD robustness, ±10kV
- Separate VCC and VBAT supplies
- Fail-safe: TxD-timeout, overtemp
- Wide VCC and VIO supply range
- CAN short circuit proof: Gnd, Batt, VCC
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.