TLT125D0EJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOPTIREG™ linear Trackers
-
ベース製品TLx125
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプTrackers
-
出力電圧タイプTracking
-
出力電流 (最大)250 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~160 °C
-
動作電圧 範囲4 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
精度0.1 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流65 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLT125D0EJXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 02/2021 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 02/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Extended temp R: -40°C ≤ Tj ≤ 160°C
- 250 mA current capability
- Very high accuracy V tracking
- Output V adjustable down to 2.0 V
- Stable with ceramic output capacitors
- Very low dropout V
- Internally controlled soft start
- Wide input V R: -16 V ≤ VIN ≤ 45 V
- Short circuit protected O/P
- Reverse polarity protected input
- Overtemperature protection
利点
- Very wide input voltage range
- Low passive component BOM cost
- Supervisory functionality (RESET)
- Suitable for Cranking condition
- Low current consumption
- Best fit to supply:Sensors
- Satellite (secondary) ECU supply
- Microphones
- Power Switch for Off-board loads
- Small LED
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.